Acrylic Glass 4mm GS, clear
0.0.705.95

Acrylic Glass 4mm GS, clear

0.0.705.95

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/70595
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce. panel dimensions. approx. 3050x2030 mm
≥1
on application
cut-off max. 3020x2000 mm
≥1
on application

on application on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Service
  • Nedladdningar
  • Klassificering
Acrylic Glass 4mm GS, clear
0.0.705.95

Attribut

Material
PMMA
Property
clear
Delivery unit
1 pce. panel dimensions. approx. 3050x2030 mm
Weight, spec. Surface
m = 4.72 kg/m2
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 3050 mm
Acrylic Glass 4mm GS, clear
0.0.705.95

Detaljer

Thickness tolerance ± 10%
When installed with Adhesive Multiblock 8 4mm (0.0.698.20), Acrylic Glass 4mm GS is an ideal transparent panel element. The clear panels are manufactured in a casting process to ensure they exhibit exceptionally high-quality optical properties. Acrylic Glass is resistant to many aggressive chemical substances as well as light, water, alkalis and aqueous solutions composed of inorganic salts. The different thermal expansion of Acrylic Glass and aluminium must be factored in with regard to tolerances.
Acrylic Glass 4mm GS, clear
0.0.705.95

Tillbehör/service

Saw Cut for Panel Elements Cat. 1
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.475.48

Nedladdningar

Datasheet(265 KB)
Acrylic Glass 4mm GS, clear
0.0.705.95

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39205100