Gearbox WP 60-16, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.698.05

Gearbox WP 60-16, white aluminium, similar to RAL 9006

0.0.698.05

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/69805
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce.
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Klassificering
Gearbox WP 60-16, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.698.05

Attribut

Property
white aluminium, similar to RAL 9006
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 1900 g
Weight
m = 1.9 kg
ESD
ESD-safe = No
Gearbox WP 60-16, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.698.05

Detaljer

Full torque ahead! Gearboxes 60-16 provide a high drive torque at a medium motor speed. Their transmission ratio of 1:16 ensures solutions can move and hold heavier loads without needing an especially powerful motor. This makes sense for lifting applications that don’t need to operate at high speed.
Gearbox 60 connects a motor to a drive set in an axial (AP) or bevel (WP) arrangement. As a plug-and-play solution, it can be combined with other components that have a 60 mm-wide housing without requiring any machining. The compact planetary gearbox is available in four fixed transmission ratios: 1:3, 1:5, 1:7 and 1:16.
The Gearbox runs quietly and has a long service life. It is maintenance free and does not require additional lubrication.
Note: The modular item Automation System can be used to configure solutions using preassembled components. Please ensure that the connection dimensions for the selected Motor, Gearbox and Drive Set are identical. item MotionDesigner® can help you find the ideal complete solution without any difficulty. This online tool ensures that all components are mutually compatible.
Gearbox WP 60-16, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.698.05

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 8.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
UNSPSC 9.0
31171713
customs tariff number
84834029