Castor D200 PU swivel with double-brake 140x110
0.0.697.84

Castor D200 PU swivel with double-brake 140x110

0.0.697.84

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/69784
Specialfunktioner:
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce.
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Tillbehör
  • Nedladdningar
  • Klassificering
Castor D200 PU swivel with double-brake 140x110
0.0.697.84

Attribut

Line
Line D30
line 8
line 10
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 4.2 kg
ESD
ESD-safe = No
Castor D200 PU swivel with double-brake 140x110
0.0.697.84

Detaljer

Casing, St, bright zinc-plated
Swivelling axis with ball bearing (on Swivel Castors); wheel axle with ball bearing
Wheel body, Al; tyre, PU, 75 Sh A, green
Load-carrying capacity 600 kg/Castor at max. 4 km/h
Load-carrying capacity 280 kg/Castor at max. 6 km/h
Load-carrying capacity 200 kg/Castor at max. 10 km/h
Load-carrying capacity 500 kg/Castor at max. 16 km/h not including travelling over obstacles
The Castors for high speeds! The D200 PU 140x110 series of Castors from item (Castor diameter: 200 mm) is suitable for transport tasks that need to be fast. Tugger trains benefit from the damping action and abrasion resistance of the polyurethane tyres, with slight unevenness in floor surfaces accommodated internally.
The PU Castor range is intended for speeds of up to 16 km/h and includes Swivel Castors, Swivel Castors with double brake and Fixed Castors. The maximum load-carrying capacity of the Castors is around 600 kg. The operational load-carrying capacity is speed-dependent and has been tested to DIN EN 12532 and DIN EN 12533.
Thanks to the wide connecting plate with four holes, the Castors can be fastened directly to the grooves of the support frame. Fastening Set 8 for Castor swivel/fixed 140x110 (0.0.670.18) is used to install the Castors. For reliable straight running, Castors D200 PU swivel 140x110 can also be temporarily converted into Fixed Castors using an additional Swivel Lock (0.0.670.48).
Note:
Operating conditions such as speed, load, soiling, overall mileage, etc. can have a detrimental effect on dissipation resistance. To ensure mobile solutions are electrostatically dissipative, it is advisable to take additional precautions such as fitting an ESD Drag Chain (0.0.671.88).
To verify the relevant properties, regular checks in line with the IEC 61340 standard should be carried out throughout the service life of the solution.
In the case of higher speeds (>4 km/h), it is important to take into account the higher dynamic load and evaluate the overall construction accordingly.
Castor D200 PU swivel with double-brake 140x110
0.0.697.84

Tillbehör/service

Fastening Set 8 for Castor swivel/fixed 140x110
Leveransenhet
1 set
Artikel-nr
0.0.670.18
Swivel Lock for Castor D160/D200 swivel 140x110
Leveransenhet
1 set
Artikel-nr
0.0.670.48

Nedladdningar

Datasheet(245 KB)
Castor D200 PU swivel with double-brake 140x110
0.0.697.84

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 8.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
customs tariff number
83022000