Cover Profile 80 M45 - XMS, natural
0.0.697.58

Cover Profile 80 M45 - XMS, natural

0.0.697.58

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/69758
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Dessa delar är skyddade mot elektrostatisk urladdning. Statisk urladdning kan skada elektriska komponenter. ESD-säkra delar leder säkert bort potentialskillnader.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Tillbehör
  • Service
  • Filmer
  • Klassificering
Cover Profile 80 M45 - XMS, natural
0.0.697.58

Attribut

Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 545 g/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 1.93 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 9.84 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 0.55 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 0.02 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 2.47 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 1.42 cm3
Cover Profile 80 M45 - XMS, natural
0.0.697.58

Detaljer

Control and operating elements can be integrated directly into the outside of the machine cabin and connected with cables running through the cable conduit.
Cover Profile 80 M45 - XMS, natural
0.0.697.58

Tillbehör/service

Profile X 8 80x80 M45 - XMS, natural
Leveransenhet
cut-off max. 6000 mm
Artikel-nr
0.0.695.80
Cap X 8 80x80 Al
Leveransenhet
1 set
Artikel-nr
0.0.651.39
Fastening Set 8 80x80-180° - XMS
Leveransenhet
1 set
Artikel-nr
0.0.698.86
Base Plate X 8 160x160-90° R40 M16
Leveransenhet
1 set
Artikel-nr
0.0.698.63
Pushbutton, 22mm, red
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.691.48
Pushbutton, 22mm, green
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.691.49
Pushbutton, 22mm, white
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.691.50
Mounting Clamp for Contact Blocks, 22mm
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.691.55
Contact Block, 1NC, 22mm
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.691.56
Contact Block, 1NO, 22mm
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.691.57
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.026.30

Filmer

Cover Profile 80 M45 - XMS, natural
0.0.697.58

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990