Weight 1.25kg D128/D31-20.5, black similar to RAL 9005
0.0.692.11

Weight 1.25kg D128/D31-20.5, black similar to RAL 9005

0.0.692.11

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/69211
Specialfunktioner:
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce.
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Klassificering
Weight 1.25kg D128/D31-20.5, black similar to RAL 9005
0.0.692.11

Attribut

Line
Line D30
Material
St
Property
black similar to RAL 9005
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 1.25 kg
ESD
ESD-safe = No
Weight 1.25kg D128/D31-20.5, black similar to RAL 9005
0.0.692.11

Detaljer

m = 1.25 kg
Weight 0.5kg D100/D31-13 and Weight 1.25kg D128/D31-20.5 are used to reset functional Karakuri/LCA units such as hatches, lift systems and carriages.
The inside diameter of 31 mm ensures the Weights are compatible with any (Profile) Tube D30. Locking Ring D30 is used to fix them in place.
Weight 1.25kg D128/D31-20.5, black similar to RAL 9005
0.0.692.11

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
36129090
eCl@ss 4.0
36122901
eCl@ss 4.1
36122901
eCl@ss 5.0
36129090
eCl@ss 5.1
36129090
eCl@ss 6.0.1
36129090
eCl@ss 7.1
36129090
eCl@ss 8.0
36129090
UNSPSC 7.0
31101705
UNSPSC 9.0
31101705
customs tariff number
73251000