Power Cable SC1 05/15, orange
0.0.691.35

Power Cable SC1 05/15, orange

0.0.691.35

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/69135
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce.
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Nedladdningar
  • Klassificering
Power Cable SC1 05/15, orange
0.0.691.35

Attribut

Property
orange
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 2.8 kg
ESD
ESD-safe = No
Minimum bending radius
. = 87 mm
Power Cable SC1 05/15, orange
0.0.691.35

Detaljer

To prevent interference, communication between the Motor and Controller takes place via two separate cables: The orange Power Cable feeds power to the Motor, while the green Data Cable is reserved for data transfer. In addition to colour coding, distinct connectors ensure cables are not connected to the wrong terminals.
All cables are available in standard lengths of 5 and 10 metres. Data Cables feature EMC shielding. When selecting Power Cables, it is important to choose the correct type of cable for the load involved. The connectors make the separate types of cable unmistakeable and ensure they are not connected to the wrong terminal.
Note: If you use item MotionDesigner® to configure a turnkey system, the software automatically selects the right Cable.

Nedladdningar

EC-Declaration of Conformity(7 MB)
EC-Declaration of Conformity(2 MB)
Power Cable SC1 05/15, orange
0.0.691.35

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
eCl@ss 8.0
27062090
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
customs tariff number
85444290