Plug-in Adapter with Kink Prevention ND 7.2
0.0.691.00

Plug-in Adapter with Kink Prevention ND 7.2

0.0.691.00

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/69100
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce.
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Klassificering
Plug-in Adapter with Kink Prevention ND 7.2
0.0.691.00

Attribut

Line
Work Bench System
Material
CuZn
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 80 g
ESD
ESD-safe = No
Plug-in Adapter with Kink Prevention ND 7.2
0.0.691.00

Detaljer

Male connector G 3/8″ ND 7.2, brass, bright zinc-plated
Kink prevention spring, stainless steel
Make working with pneumatic tools easy! Plug-in Adapter with Kink Prevention ND 7.2 connects a ⌀A 10x1 pneumatic hose to a Compressed Air Manifold. The Plug-in Adapter creates a leak-tight connection to a quick-action coupling in next to no time.
The stable, stainless steel kink prevention ensures pneumatic lines that are very mobile don’t get damaged and therefore achieve a long service life. When combined with the Spiral Hose for Tool Balancers (0.0.650.67), the Plug-in Adapter creates a dependable connection between a hose and the item Compressed Air Manifold (0.0.635.98).
Plug-in Adapter with Kink Prevention ND 7.2
0.0.691.00

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
21061714
eCl@ss 4.0
21060907
eCl@ss 4.1
21069801
eCl@ss 5.0
21069801
eCl@ss 5.1
21069801
eCl@ss 6.0.1
21069090
eCl@ss 7.1
21069290
eCl@ss 8.0
21069290
UNSPSC 7.0
27131614
UNSPSC 9.0
27131614
customs tariff number
74122000