Double Pivot Arm 8 695 heavy-duty with Height Adjuster 8 290
0.0.690.36

Double Pivot Arm 8 695 heavy-duty with Height Adjuster 8 290

0.0.690.36

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/69036
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 set
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Nedladdningar
  • Klassificering
Double Pivot Arm 8 695 heavy-duty with Height Adjuster 8 290
0.0.690.36

Attribut

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 set
Weight
m = 4.1 kg
ESD
ESD-safe = No
Force max
Fmax. = 140 N
Double Pivot Arm 8 695 heavy-duty with Height Adjuster 8 290
0.0.690.36

Detaljer

Double Pivot Arm 8 695 heavy-duty
Height Adjuster 8 290
Preassembled
Accurate positioning in all directions! These preassembled sets combine the item Pivot Arms with an appropriate Height Adjuster. This means working height can be adjusted with ease up or down a vertical Line 8 system groove.
The five preassembled sets make it even easier to mount the device on a profile.

 

Fmax. = 140 N

Nedladdningar

Assembly instruction(903 KB)
Double Pivot Arm 8 695 heavy-duty with Height Adjuster 8 290
0.0.690.36

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
84879090