Cordless Driver Holder 8, black similar to RAL 9005
0.0.689.62

Cordless Driver Holder 8, black similar to RAL 9005

0.0.689.62

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/68962
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 set
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Klassificering
Cordless Driver Holder 8, black similar to RAL 9005
0.0.689.62

Attribut

Line
Work Bench System
Material
PA-GF
Property
black similar to RAL 9005
Delivery unit
1 set
Weight
m = 100 g
ESD
ESD-safe = No
Cordless Driver Holder 8, black similar to RAL 9005
0.0.689.62

Detaljer

Fastening materials
Just reach out and grab it! Thanks to robust Cordless Driver Holder 8, battery-powered tools weighing up to 2 kg can be kept close to hand at all times.
The opening in the front also means there is no need to remove even longer drill bits from the chuck. As a result, cordless drivers can be taken out and put back at a comfortable, natural angle without having to be lifted. Frequently used bits can be stored in four integrated storage spaces.
Cordless Driver Holder 8 can be fixed to any Line 8 groove. The anti-torsion feature included in the scope of supply ensures a firm hold in vertical grooves and even tools with a heavy grip are held firmly in place.
The Holder is available in grey and black. It complements the Hook and Holder System and supports efficient work bench design when used with the item Toolpanel System.
Cordless Driver Holder 8, black similar to RAL 9005
0.0.689.62

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
83025000