Lightweight Board Con-Pearl® 9.9mm, grey similar to RAL 7046
0.0.684.26

Lightweight Board Con-Pearl® 9.9mm, grey similar to RAL 7046

0.0.684.26

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/68426
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce. panel dimensions. approx. 2300x1600 mm
≥1
on application
cut-off max. 2260x1560 mm
≥1
on application

on application on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Service
  • Klassificering
Lightweight Board Con-Pearl® 9.9mm, grey similar to RAL 7046
0.0.684.26

Attribut

Material
PP
Property
grey similar to RAL 7046
Delivery unit
cut-off max. 2260x1560 mm
Weight, spec. Surface
m = 3.0 kg/m2
ESD
ESD-safe = No
Lightweight Board Con-Pearl® 9.9mm, grey similar to RAL 7046
0.0.684.26

Detaljer

Thickness tolerance ± 5 %
Secure coverage for minimal weight! Lightweight Boards Con-Pearl® are ideal panel elements for weight-optimised constructions. They feature an unbroken surface and are inherently stable and highly rigid thanks to their sandwich structure.
item Lightweight Boards Con-Pearl® are available in thicknesses of 4.8 and 9.9 mm. Select the antistatic or electrostatically dissipative version to suit your application.
The Lightweight Boards are also ideal for dividing various supply levels to guard against dirt dropping down from above.
Lightweight Board Con-Pearl® 9.9mm, grey similar to RAL 7046
0.0.684.26

Tillbehör/service

Saw Cut for Panel Elements Cat. 2
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.475.49
Lightweight Board Con-Pearl® 9.9mm, grey similar to RAL 7046
0.0.684.26

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39259080