Tri-Lobe Hand Knob Pi, male, D54 M8x30 PA, black
0.0.680.39

Tri-Lobe Hand Knob Pi, male, D54 M8x30 PA, black

0.0.680.39

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/68039
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 set
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Klassificering
Tri-Lobe Hand Knob Pi, male, D54 M8x30 PA, black
0.0.680.39

Attribut

Property
black
Delivery unit
1 set
Weight
m = 42 g
ESD
ESD-safe = No
Tri-Lobe Hand Knob Pi, male, D54 M8x30 PA, black
0.0.680.39

Detaljer

A stable hold at every angle: A tri-lobe hand knob is always easy to operate, while its indentations make it the perfect fit for hands to easily obtain a powerful grip. There are two fastening options for the Hand Knobs – a male thread (screw) or female thread (nut).
As with all the grips in the item operating elements Pi range, the Tri-Lobe Hand Knobs are made of robust, glass-fibre-reinforced polyamide and support a firm, ergonomic gripping action. They are available in two colours and three sizes. Caps in two colours are also included in the scope of supply.
Tri-Lobe Hand Knob Pi, male, D54 M8x30 PA, black
0.0.680.39

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 8.0
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
customs tariff number
83024900