Cable Duct E 160x160 assembly set
0.0.677.88

Cable Duct E 160x160 assembly set

0.0.677.88

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/67788
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 set
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Tillbehör
  • Klassificering
Cable Duct E 160x160 assembly set
0.0.677.88

Attribut

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 set
Weight
m = 821 g
ESD
ESD-safe = No
Cable Duct E 160x160 assembly set
0.0.677.88

Detaljer

2 Caps 160x160 KW, St, white aluminium
2 Cable Entry Protector 160 with Sealing Brush, PA
Fastening materials
Conduit Profile U 160x160 SE and Conduit Profile U 160x80 SE can be fitted to panels, walls and Line 8 profiles. The compatible assembly sets are used to connect the Cable Conduits to standalone benches, for example. They support a strain relief system and can accommodate Flexible Conduit E (0.0.635.75), which ensures cables can be guided safely to the floor.
Cable Duct E 160x160 assembly set
0.0.677.88

Tillbehör/service

Flexible Conduit E
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.635.78
Conduit Profile U 160x160 SE, natural
Leveransenhet
cut-off max. 3000 mm
Artikel-nr
0.0.676.64
Cable Duct E 160x160 assembly set
0.0.677.88

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30101806
UNSPSC 9.0
30101806
customs tariff number
83024200