Telescope Clamp D40/D30
0.0.676.28

Telescope Clamp D40/D30

0.0.676.28

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/67628
Specialfunktioner:
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Dessa delar är skyddade mot elektrostatisk urladdning. Statisk urladdning kan skada elektriska komponenter. ESD-säkra delar leder säkert bort potentialskillnader.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce.
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Nedladdningar
  • Klassificering
Telescope Clamp D40/D30
0.0.676.28

Attribut

Line
Line D30
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 120 g
ESD
ESD-safe = Yes
Telescope Clamp D40/D30
0.0.676.28

Detaljer

Preassembled
Telescope clamp ring D40/D30, die-cast aluminium
Telescope clamping device D40/D30, die-cast aluminium
Clamp Lever Pi 50 M6x40
Threaded cross dowel M6, St, bright zinc-plated
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M6x32, St, bright zinc-plated
The specialist solution for finding the perfect spacing: Telescope Clamp D40/D30 fixes the internal Profile Tube D30 of a telescope at the desired position. This enables users to adjust the height or gradient of accessories. Telescopic solutions can also be used to build fold-away elements.
Thanks to the clamp lever, the length of the telescope can be altered at any time, with no need for tools.

 

To create a pull-out telescopic solution, push Plain Bearing Sleeve D30/D20 ESD into the end face of a Profile Tube D30. The low-friction plastic ring ensures the Profile Tube D30 moves inside a Profile Tube D40/30. Plain Bearing Sleeve D40/D30 ESD (0.0.676.03) on the opposite end provides reliable guidance for the telescopic profile. Telescope Clamp D40/30 fixes the retractable Tube in place.
Please factor in the torque that a long lever element can generate in a construction.
F= 500 N
LPA= Length of external profile
LPA min= H+100 mm
LPI= Length of internal profile
LPI min= H+120 mm
H= Travel
Hmax= 2/3xLPA

Nedladdningar

ESD Product Qualification(358 KB)
Telescope Clamp D40/D30
0.0.676.28

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
customs tariff number
84879090