Gearbox WP 40-3, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.666.08

Gearbox WP 40-3, white aluminium, similar to RAL 9006

0.0.666.08

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/66608
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce.
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Nedladdningar
  • Klassificering
Gearbox WP 40-3, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.666.08

Attribut

Property
white aluminium, similar to RAL 9006
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 575 g
Weight
m = 0.575 kg
ESD
ESD-safe = No
Rated output torque [Nm]
T2N = 3.96 Nm
Gear ratio
i = 3
Efficiency
. = 0.94
Torsional rigidity [Nm/arcmin]
cg = 0,8 Nm/arcmin
Max. mechanical input speed [1/min]
. = 18000 1/min
Protection class
IP 54
Gearbox WP 40-3, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.666.08

Detaljer

Nedladdningar

Datasheet(625 KB)
Assembly instruction(1 MB)
Gearbox WP 40-3, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.666.08

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 8.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
UNSPSC 9.0
31171713
customs tariff number
84834029