Table Upright Strut 1500
0.0.665.88

Table Upright Strut 1500

0.0.665.88

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/66588
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Tillbehör
  • Användning
  • Klassificering
Table Upright Strut 1500
0.0.665.88

Attribut

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 set
Weight
m = 2.59 kg
ESD
ESD-safe = No
Table Upright Strut 1500
0.0.665.88

Detaljer

The table Uprights with a completely open interior offer space for customised inserts. Trays 1200, 1500 and 1800 – sized to match the table – make particularly efficient use of the open space.
If rapid changeover procedures are necessary, these can be executed in seconds when using configurable SystemMobiles L or FIFO trolleys built using Lean Production System D30. While permanently required factory equipment can be mounted on the stable columns, material supplies and/or special tools at the work bench can be completely reconfigured simply by swapping SystemMobiles.
Direct integration into existing process environments is also easy to achieve thanks to full compatibility with all the components in the MB Building Kit System. As a result, the gap between the columns of the Upright can be used to boost productivity to great effect.
Table Upright Strut 1500
0.0.665.88

Tillbehör/service

Monitor Arm, height-adjustable, 4 joints
Leveransenhet
1 set
Artikel-nr
0.0.678.76
Monitor Arm, height-adjustable, 5 joints
Leveransenhet
1 set
Artikel-nr
0.0.678.77

Applikationer

ergologistic® work bench

This work bench supports your working processes from intralogistics through to the ergonomic picking of preliminary products/materials – all based on standard semi-open fronted boxes.

Mer information
PDF CAD Dellista Ritning

Applikationer

Mobile, folding work bench

This ultra-mobile work bench can be folded up to a compact size and moved around easily “on its back” using the castors.

Mer information
PDF CAD Dellista Ritning
Table Upright Strut 1500
0.0.665.88

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
76042100