Attribut
Detaljer
Tillbehör/service
1 pce.
0.0.663.75
1 pce.
0.0.663.54
Har du inget onlinekonto än?
Registrera digLogga in för att använda denna funktion
Import av dellista
Historik kundvagn
CAD-nedladdningscenter (0)
Upptäck items breda produktsortiment. I mer än 30 år har ingenjörer över hela världen förlitat sig på items produkter, eftersom våra lösningar helt enkelt fungerar. De modulbyggda komponenterna kan kombineras på ett nästan obegränsat sätt, vilket gör att du kan förverkliga alla dina idéer.
Upptäck items breda produktsortiment. I mer än 30 år har ingenjörer över hela världen förlitat sig på items produkter, eftersom våra lösningar helt enkelt fungerar. De modulbyggda komponenterna kan kombineras på ett nästan obegränsat sätt, vilket gör att du kan förverkliga alla dina idéer.
item byggsystem är lösningen för alla konstruktiva uppgifter inom maskinbygge och utrustningsproduktion. Det kan användas för att bygga allt från enkla ställningar till komplett automatiserade produktionslinjer.
Arbetsplatssystem för manuell produktion: Perfekt utformning av arbetsmiljön för manuella arbetsplatser inom industri och handel – med arbetsplatssystemet från item löser du alla uppgifter inom manuell produktion på ett optimalt sätt.
D30 – Profilrörsystemet för snabb, raffinerad och lösningsorienterad utrustningsproduktion. Det är exakt vad du behöver för införa de japanska framgångskoncepten i din produktionsanläggning, optimera dina produktionsprocesser kontinuerligt och därmed sänka kostnaderna.
Stor plattform, monteringsplattform runt hela maskinen eller enkel underhållsavsats – med trapp-/plattformssystemet kan du arbeta på önskad höjd. Eftersom vårt trapp-/plattformssystem är kompatibelt med item byggsystem kan du använda hela tillbehörssortimentet med skyddsräcken, dörrar, profiler, golvelement och mycket mer.
Raka linjer på utsidan, många praktiska detaljer på insidan: XMS-serien erbjuder allt du behöver inom modulär serieproduktion.
Skyddsväggsystemet från item uppfyller alla krav på ett omfattande maskinskydd. Det är modulärt uppbyggt med komponenter ur MB byggsystem och kan anpassas specifikt till maskinen och den nödvändiga skyddsfunktionen.
item automationssystem är vår komplettlösning för linjärteknik. Det omfattar installationsfärdiga linjärenheter som levereras tillsammans med drivelement, släde och tillbehör. Bygg in och sätt igång – enklare kan automation inte bli.
I vår kortfattade översikt hittar du mer information om våra produktnyheter. Du kan även ladda ned vår fullständiga katalog!
Fortbilda dig – när, var och hur du vill! item förmedlar både grund- och proffsutbildning på fasta datum i hela Tyskland form av kurser och online i item Academy. I utbildningscentrat i
Vi hjälper dig med planeringen av dina projekt. Använd våra konfiguratorer, våra praktiska exempel på lösningar eller kontakta oss direkt!
Vi hjälper dig med planeringen av dina projekt. Använd våra konfiguratorer, våra praktiska exempel på lösningar eller kontakta oss direkt!
Med våra smarta konfiguratorer tar du snabbt och enkelt fram individuella projekt på bildskärmen. Stycklistor och PDF i 3D-format underlättar planering och anpassning.
Se olika lösningar i våra användningsexempel. Som item-kund får du tillgång till CAD-data, PDF i 3D-format och stycklistor.
Har du speciella krav och vill ha personlig rådgivning? Skicka din projektförfrågan till oss!
Det är dina idéer värda. För oss innebär det följande: Vi garanterar högsta kvalitet på våra produkter och tillhörande tjänster. Ta reda på mer om item!
Det är dina idéer värda. För oss innebär det följande: Vi garanterar högsta kvalitet på våra produkter och tillhörande tjänster. Ta reda på mer om item!
Läs våra pressmeddelanden och aktuella nyheter!
Besök oss vid vår monter. Varmt välkommen!
Hitta rätt handlare - över hela världen!
Funktion och utsökt design: item har fått ta emot flera designpriser!
Vårt omfattande utbud av tjänster väntar på dig: Få en översikt och ta reda på hur du kan dra nytta av nätbutiken, olika onlineverktyg och konfiguratorer, CAD Download Center och många fler kategorier.
Vårt omfattande utbud av tjänster väntar på dig: Få en översikt och ta reda på hur du kan dra nytta av nätbutiken, olika onlineverktyg och konfiguratorer, CAD Download Center och många fler kategorier.
Oavsett om du letar efter olika katalogformat, prislistor eller certifikat, har du rätt! Filtreringsfunktionen och möjligheten att sammanfatta nedladdningar via läslistan, som ger dig snabb tillgång till innehållet du vill ha, är speciellt praktiskt
Få CAD-data i 2 enkla steg.
Varuhusen erbjuder CAD-modeller för alla populära format. Här hittar du din sparade CAD-data och kan ladda ner den i bara några steg.
Registrering med objekt ger dig många ytterligare fördelar: använd u.a. All bekvämlighet hos webbshoppen - inklusive CAD-nedladdningar, dellista import och visning av kundvagnen historia.
Online-katalogen erbjuder mer än 4000 produkter för maskin- och utrustningskonstruktion. Plus CAD-nedladdningar, konfiguratorer, videor och mer!
Välkommen till items nätbutik. Här hittar du alla uppgifter om de mer än 4000 komponenterna i item byggsystem.
item byggsystem är lösningen för alla konstruktiva uppgifter inom maskinbygge och utrustningsproduktion. Det kan användas för att bygga allt från enkla ställningar till komplett automatiserade produktionslinjer.
Arbetsplatssystem för manuell produktion: Perfekt utformning av arbetsmiljön för manuella arbetsplatser inom industri och handel – med arbetsplatssystemet från item löser du alla uppgifter inom manuell produktion på ett optimalt sätt.
D30 – Profilrörsystemet för snabb, raffinerad och lösningsorienterad utrustningsproduktion. Det är exakt vad du behöver för införa de japanska framgångskoncepten i din produktionsanläggning, optimera dina produktionsprocesser kontinuerligt och därmed sänka kostnaderna.
Stor plattform, monteringsplattform runt hela maskinen eller enkel underhållsavsats – med trapp-/plattformssystemet kan du arbeta på önskad höjd. Eftersom vårt trapp-/plattformssystem är kompatibelt med item byggsystem kan du använda hela tillbehörssortimentet med skyddsräcken, dörrar, profiler, golvelement och mycket mer.
Raka linjer på utsidan, många praktiska detaljer på insidan: XMS-serien erbjuder allt du behöver inom modulär serieproduktion.
Skyddsväggsystemet från item uppfyller alla krav på ett omfattande maskinskydd. Det är modulärt uppbyggt med komponenter ur MB byggsystem och kan anpassas specifikt till maskinen och den nödvändiga skyddsfunktionen.
item automationssystem är vår komplettlösning för linjärteknik. Det omfattar installationsfärdiga linjärenheter som levereras tillsammans med drivelement, släde och tillbehör. Bygg in och sätt igång – enklare kan automation inte bli.
More protection and enhanced safety for you and your staff. These applications include sneeze guards in full-height and countertop models and freestanding sanitiser points.
Filterfläktenheter, med högpresterande filterteknik och tryckbeständiga panelinfästningar för tak och väggar, är den idealiska lösningen för att skapa skräddarsydda, helt slutna renrumsmiljöer (minimiljöer) och arbetsplatser med kontrollerat luftflöde (laminarflödesboxar).
I vår kortfattade översikt hittar du mer information om våra produktnyheter. Du kan även ladda ned vår fullständiga katalog!
Välkommen till items nätbutik. Här hittar du alla uppgifter om de mer än 4000 komponenterna i item byggsystem.
Work with compressed air wherever it is needed. The Installation Column, configured with Sockets and pneumatic conduits, can be used to create fully equipped service points.
Mer informationThe item Installation Column puts power and data connections precisely where they are needed. Air connections, cantilever arms and Runners make this Column a free-standing service point where power and air tools can be operated. All connections can be freely configured.
The Installation Column is the robust solution for routing supply lines and cables to precisely where they are needed. Thanks to integrated cable conduits and compressed air conduits it can be configured as required.
Mer informationPower, compressed air, data network access – all from a single, central point. The basic Column can be modified and enhanced with connections as necessary. Accessories such as notice boards and Pivot Arms can be fitted using the grooves on the outside.
Operators can, for example, use a monitor, PC and keyboard and access a network without needing a desk. The Installation Column and safety barrier make it possible.
Mer informationA computer workstation can be installed on the Column, without the need for a desk. The Installation Column is equipped with an adjustable monitor holder and keyboard support that are mounted on a Pivot Arm. The protective enclosure for a large PC is an optional element. All cables and lines are safely routed through the inside of the Installation Column.
A combination of safety and maximum functionality: The Installation Column for supply lines can be integrated directly into safety barriers.
Mer informationThe Installation Column really comes into its own when all its strengths are put to use: The safety barrier can be fastened directly to the stable columns. Separate cable channels can be used to route cables safely to where they are needed when using the floor or ceiling is not an option.
Hitta din närmaste kontaktperson
Har du inget onlinekonto än?
Registrera digLogga in för att använda denna funktion
Import av dellista
Historik kundvagn
CAD-nedladdningscenter (0)