Cable Guide Profile 8 40x16, grey similar to RAL 7042
0.0.654.44

Cable Guide Profile 8 40x16, grey similar to RAL 7042

0.0.654.44

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/65444
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Verktyg
  • Klassificering
Cable Guide Profile 8 40x16, grey similar to RAL 7042
0.0.654.44

Attribut

Line
Work Bench System
Material
PVC
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.46 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Cross-sectional area
A = 3.3 cm2
Length, rated
L = 2000 mm
Cable Guide Profile 8 40x16, grey similar to RAL 7042
0.0.654.44

Detaljer

The fastest cable conduit solution from item – simply cut to length and press into a Line 8 groove. The profile incorporates three separate conduits, which makes it incredibly easy to lay and replace individual cables as necessary. Cables can even be laid around corners by pushing Cable Guide Profiles up against each other.
item Multi-Purpose Pliers (0.0.265.63) are all that is needed to cut the profile to size.
Cable Guide Profile 8 40x16, grey similar to RAL 7042
0.0.654.44

Verktyg

Multi-Purpose Pliers
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.265.63
Multi-Purpose Pliers with 90° Stop
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.662.33
Cable Guide Profile 8 40x16, grey similar to RAL 7042
0.0.654.44

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 8.0
27140702
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
customs tariff number
39259020