Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rail e60, natural
0.0.654.09

Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rail e60, natural

0.0.654.09

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/65409
Specialfunktioner:
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Dessa delar är skyddade mot elektrostatisk urladdning. Statisk urladdning kan skada elektriska komponenter. ESD-säkra delar leder säkert bort potentialskillnader.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Tillbehör
  • Service
  • Nedladdningar
  • Klassificering
Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rail e60, natural
0.0.654.09

Attribut

Line
Line D30
line 6
Material
Al, untreated
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.77 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rail e60, natural
0.0.654.09

Detaljer

Slide strips can be used with aluminium item guide rails. They are available in smooth and profiled versions and are simply clipped on at the side.
Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rail e60, natural
0.0.654.09

Tillbehör/service

Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rail Slide Strip, grey similar to RAL 7042
Leveransenhet
1 pce., length 3000 mm
Artikel-nr
0.0.654.94
Button-Head Screw Self-Tapping M5x16, TX25
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.674.89
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.026.30

Nedladdningar

Technical documentation(3 MB)
ESD Product Qualification(331 KB)
Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rail e60, natural
0.0.654.09

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
76042990