Attribut
Detaljer
Tillbehör/service
1 set
0.0.647.15
1 set
0.0.647.14
1 roll, length 6 m
0.0.651.00
1 roll, length 6 m
0.0.651.01
1 pce., length 3000 mm
0.0.650.75
1 pce.
0.0.265.55
Har du inget onlinekonto än?
Registrera digLogga in för att använda denna funktion
Import av dellista
Historik kundvagn
CAD-nedladdningscenter (0)
Upptäck items breda produktsortiment. I mer än 30 år har ingenjörer över hela världen förlitat sig på items produkter, eftersom våra lösningar helt enkelt fungerar. De modulbyggda komponenterna kan kombineras på ett nästan obegränsat sätt, vilket gör att du kan förverkliga alla dina idéer.
Upptäck items breda produktsortiment. I mer än 30 år har ingenjörer över hela världen förlitat sig på items produkter, eftersom våra lösningar helt enkelt fungerar. De modulbyggda komponenterna kan kombineras på ett nästan obegränsat sätt, vilket gör att du kan förverkliga alla dina idéer.
item byggsystem är lösningen för alla konstruktiva uppgifter inom maskinbygge och utrustningsproduktion. Det kan användas för att bygga allt från enkla ställningar till komplett automatiserade produktionslinjer.
Arbetsplatssystem för manuell produktion: Perfekt utformning av arbetsmiljön för manuella arbetsplatser inom industri och handel – med arbetsplatssystemet från item löser du alla uppgifter inom manuell produktion på ett optimalt sätt.
D30 – Profilrörsystemet för snabb, raffinerad och lösningsorienterad utrustningsproduktion. Det är exakt vad du behöver för införa de japanska framgångskoncepten i din produktionsanläggning, optimera dina produktionsprocesser kontinuerligt och därmed sänka kostnaderna.
Stor plattform, monteringsplattform runt hela maskinen eller enkel underhållsavsats – med trapp-/plattformssystemet kan du arbeta på önskad höjd. Eftersom vårt trapp-/plattformssystem är kompatibelt med item byggsystem kan du använda hela tillbehörssortimentet med skyddsräcken, dörrar, profiler, golvelement och mycket mer.
Raka linjer på utsidan, många praktiska detaljer på insidan: XMS-serien erbjuder allt du behöver inom modulär serieproduktion.
Skyddsväggsystemet från item uppfyller alla krav på ett omfattande maskinskydd. Det är modulärt uppbyggt med komponenter ur MB byggsystem och kan anpassas specifikt till maskinen och den nödvändiga skyddsfunktionen.
item automationssystem är vår komplettlösning för linjärteknik. Det omfattar installationsfärdiga linjärenheter som levereras tillsammans med drivelement, släde och tillbehör. Bygg in och sätt igång – enklare kan automation inte bli.
I vår kortfattade översikt hittar du mer information om våra produktnyheter. Du kan även ladda ned vår fullständiga katalog!
Fortbilda dig – när, var och hur du vill! item förmedlar både grund- och proffsutbildning på fasta datum i hela Tyskland form av kurser och online i item Academy. I utbildningscentrat i
Vi hjälper dig med planeringen av dina projekt. Använd våra konfiguratorer, våra praktiska exempel på lösningar eller kontakta oss direkt!
Vi hjälper dig med planeringen av dina projekt. Använd våra konfiguratorer, våra praktiska exempel på lösningar eller kontakta oss direkt!
Med våra smarta konfiguratorer tar du snabbt och enkelt fram individuella projekt på bildskärmen. Stycklistor och PDF i 3D-format underlättar planering och anpassning.
Se olika lösningar i våra användningsexempel. Som item-kund får du tillgång till CAD-data, PDF i 3D-format och stycklistor.
Har du speciella krav och vill ha personlig rådgivning? Skicka din projektförfrågan till oss!
Det är dina idéer värda. För oss innebär det följande: Vi garanterar högsta kvalitet på våra produkter och tillhörande tjänster. Ta reda på mer om item!
Det är dina idéer värda. För oss innebär det följande: Vi garanterar högsta kvalitet på våra produkter och tillhörande tjänster. Ta reda på mer om item!
Läs våra pressmeddelanden och aktuella nyheter!
Besök oss vid vår monter. Varmt välkommen!
Hitta rätt handlare - över hela världen!
Funktion och utsökt design: item har fått ta emot flera designpriser!
Vårt omfattande utbud av tjänster väntar på dig: Få en översikt och ta reda på hur du kan dra nytta av nätbutiken, olika onlineverktyg och konfiguratorer, CAD Download Center och många fler kategorier.
Vårt omfattande utbud av tjänster väntar på dig: Få en översikt och ta reda på hur du kan dra nytta av nätbutiken, olika onlineverktyg och konfiguratorer, CAD Download Center och många fler kategorier.
Oavsett om du letar efter olika katalogformat, prislistor eller certifikat, har du rätt! Filtreringsfunktionen och möjligheten att sammanfatta nedladdningar via läslistan, som ger dig snabb tillgång till innehållet du vill ha, är speciellt praktiskt
Få CAD-data i 2 enkla steg.
Varuhusen erbjuder CAD-modeller för alla populära format. Här hittar du din sparade CAD-data och kan ladda ner den i bara några steg.
Registrering med objekt ger dig många ytterligare fördelar: använd u.a. All bekvämlighet hos webbshoppen - inklusive CAD-nedladdningar, dellista import och visning av kundvagnen historia.
Online-katalogen erbjuder mer än 4000 produkter för maskin- och utrustningskonstruktion. Plus CAD-nedladdningar, konfiguratorer, videor och mer!
Välkommen till items nätbutik. Här hittar du alla uppgifter om de mer än 4000 komponenterna i item byggsystem.
item byggsystem är lösningen för alla konstruktiva uppgifter inom maskinbygge och utrustningsproduktion. Det kan användas för att bygga allt från enkla ställningar till komplett automatiserade produktionslinjer.
Arbetsplatssystem för manuell produktion: Perfekt utformning av arbetsmiljön för manuella arbetsplatser inom industri och handel – med arbetsplatssystemet från item löser du alla uppgifter inom manuell produktion på ett optimalt sätt.
D30 – Profilrörsystemet för snabb, raffinerad och lösningsorienterad utrustningsproduktion. Det är exakt vad du behöver för införa de japanska framgångskoncepten i din produktionsanläggning, optimera dina produktionsprocesser kontinuerligt och därmed sänka kostnaderna.
Stor plattform, monteringsplattform runt hela maskinen eller enkel underhållsavsats – med trapp-/plattformssystemet kan du arbeta på önskad höjd. Eftersom vårt trapp-/plattformssystem är kompatibelt med item byggsystem kan du använda hela tillbehörssortimentet med skyddsräcken, dörrar, profiler, golvelement och mycket mer.
Raka linjer på utsidan, många praktiska detaljer på insidan: XMS-serien erbjuder allt du behöver inom modulär serieproduktion.
Skyddsväggsystemet från item uppfyller alla krav på ett omfattande maskinskydd. Det är modulärt uppbyggt med komponenter ur MB byggsystem och kan anpassas specifikt till maskinen och den nödvändiga skyddsfunktionen.
item automationssystem är vår komplettlösning för linjärteknik. Det omfattar installationsfärdiga linjärenheter som levereras tillsammans med drivelement, släde och tillbehör. Bygg in och sätt igång – enklare kan automation inte bli.
More protection and enhanced safety for you and your staff. These applications include sneeze guards in full-height and countertop models and freestanding sanitiser points.
Filterfläktenheter, med högpresterande filterteknik och tryckbeständiga panelinfästningar för tak och väggar, är den idealiska lösningen för att skapa skräddarsydda, helt slutna renrumsmiljöer (minimiljöer) och arbetsplatser med kontrollerat luftflöde (laminarflödesboxar).
I vår kortfattade översikt hittar du mer information om våra produktnyheter. Du kan även ladda ned vår fullständiga katalog!
Välkommen till items nätbutik. Här hittar du alla uppgifter om de mer än 4000 komponenterna i item byggsystem.
This platform coupled with a 45° stairway is an example of a customised maintenance platform that satisfies all standards and guidelines.
Mer informationThis platform coupled with a 45° stairway is an example of a customised maintenance platform that satisfies all standards and guidelines.
This overpass is a classic bridge comprising two stairways, each with a gradient of 45°. The tread surfaces feature anti-slip tape and hazard warning markings.
Mer informationThis overpass is a classic bridge comprising two stairways, each with a gradient of 45°. The tread surfaces feature anti-slip tape and hazard warning markings.
This platform highlights the versatility of the Stairway/Platform System. Intermediate platforms are just as easy to achieve as 90° angles. Structures can also be extended to incorporate several accessible levels with a range of stairways and platform sizes.
Mer informationThis platform highlights the versatility of the Stairway/Platform System. Intermediate platforms are just as easy to achieve as 90° angles. Structures can also be extended to incorporate several accessible levels with a range of stairways and platform sizes.
This walkway features two 60° stairways. Anti-Slip Tape has been added at distances in line with the relevant standards. The design is space saving and incredibly easy to assemble.
Mer informationThis walkway features two 60° stairways. Anti-Slip Tape has been added at distances in line with the relevant standards. The design is space saving and incredibly easy to assemble.
This maintenance platform comprises a long platform and two 45° stairways. It measures 4,150 mm long in total.
Mer informationThis maintenance platform comprises a long platform and two 45° stairways. It measures 4,150 mm long in total.
Stairways with a 38° angle are especially ergonomic. The landing offers a place to rest your legs while climbing the stairs and can be used for an additional working level.
Mer informationUpstairs and downstairs the ergonomic way: Stairways at a 38° angle are the optimum solution for the typical step length and step height of an adult. The landing offers a place to rest your legs and can be used as a working platform.
The only way is up with this stairway solution comprising two flights, one above the other. This ensures every part of even large plants can be safely reached and maintained.
Mer informationSafe working conditions on two large service platforms. This application combines a stable, torsion resistant frame with two flights of stairs. This results in working areas that are positioned one above the other and can be used for the maintenance and operation of large machines.
Hitta din närmaste kontaktperson
Har du inget onlinekonto än?
Registrera digLogga in för att använda denna funktion
Import av dellista
Historik kundvagn
CAD-nedladdningscenter (0)