Upptäck items breda produktsortiment. I mer än 30 år har ingenjörer över hela världen förlitat sig på items produkter, eftersom våra lösningar helt enkelt fungerar. De modulbyggda komponenterna kan kombineras på ett nästan obegränsat sätt, vilket gör att du kan förverkliga alla dina idéer.
Upptäck items breda produktsortiment. I mer än 30 år har ingenjörer över hela världen förlitat sig på items produkter, eftersom våra lösningar helt enkelt fungerar. De modulbyggda komponenterna kan kombineras på ett nästan obegränsat sätt, vilket gör att du kan förverkliga alla dina idéer.
item byggsystem är lösningen för alla konstruktiva uppgifter inom maskinbygge och utrustningsproduktion. Det kan användas för att bygga allt från enkla ställningar till komplett automatiserade produktionslinjer.
Arbetsplatssystem för manuell produktion: Perfekt utformning av arbetsmiljön för manuella arbetsplatser inom industri och handel – med arbetsplatssystemet från item löser du alla uppgifter inom manuell produktion på ett optimalt sätt.
D30 – Profilrörsystemet för snabb, raffinerad och lösningsorienterad utrustningsproduktion. Det är exakt vad du behöver för införa de japanska framgångskoncepten i din produktionsanläggning, optimera dina produktionsprocesser kontinuerligt och därmed sänka kostnaderna.
Stor plattform, monteringsplattform runt hela maskinen eller enkel underhållsavsats – med trapp-/plattformssystemet kan du arbeta på önskad höjd. Eftersom vårt trapp-/plattformssystem är kompatibelt med item byggsystem kan du använda hela tillbehörssortimentet med skyddsräcken, dörrar, profiler, golvelement och mycket mer.
Skyddsväggsystemet från item uppfyller alla krav på ett omfattande maskinskydd. Det är modulärt uppbyggt med komponenter ur MB byggsystem och kan anpassas specifikt till maskinen och den nödvändiga skyddsfunktionen.
item automationssystem är vår komplettlösning för linjärteknik. Det omfattar installationsfärdiga linjärenheter som levereras tillsammans med drivelement, släde och tillbehör. Bygg in och sätt igång – enklare kan automation inte bli.
Fortbilda dig – när, var och hur du vill! item förmedlar både grund- och proffsutbildning på fasta datum i hela Tyskland form av kurser och online i item Academy. I utbildningscentrat i
Med våra smarta konfiguratorer tar du snabbt och enkelt fram individuella projekt på bildskärmen. Stycklistor och PDF i 3D-format underlättar planering och anpassning.
Det är dina idéer värda. För oss innebär det följande: Vi garanterar högsta kvalitet på våra produkter och tillhörande tjänster. Ta reda på mer om item!
Det är dina idéer värda. För oss innebär det följande: Vi garanterar högsta kvalitet på våra produkter och tillhörande tjänster. Ta reda på mer om item!
Vårt omfattande utbud av tjänster väntar på dig: Få en översikt och ta reda på hur du kan dra nytta av nätbutiken, olika onlineverktyg och konfiguratorer, CAD Download Center och många fler kategorier.
Vårt omfattande utbud av tjänster väntar på dig: Få en översikt och ta reda på hur du kan dra nytta av nätbutiken, olika onlineverktyg och konfiguratorer, CAD Download Center och många fler kategorier.
Oavsett om du letar efter olika katalogformat, prislistor eller certifikat, har du rätt! Filtreringsfunktionen och möjligheten att sammanfatta nedladdningar via läslistan, som ger dig snabb tillgång till innehållet du vill ha, är speciellt praktiskt
Registrering med objekt ger dig många ytterligare fördelar: använd u.a. All bekvämlighet hos webbshoppen - inklusive CAD-nedladdningar, dellista import och visning av kundvagnen historia.
item byggsystem är lösningen för alla konstruktiva uppgifter inom maskinbygge och utrustningsproduktion. Det kan användas för att bygga allt från enkla ställningar till komplett automatiserade produktionslinjer.
Arbetsplatssystem för manuell produktion: Perfekt utformning av arbetsmiljön för manuella arbetsplatser inom industri och handel – med arbetsplatssystemet från item löser du alla uppgifter inom manuell produktion på ett optimalt sätt.
D30 – Profilrörsystemet för snabb, raffinerad och lösningsorienterad utrustningsproduktion. Det är exakt vad du behöver för införa de japanska framgångskoncepten i din produktionsanläggning, optimera dina produktionsprocesser kontinuerligt och därmed sänka kostnaderna.
Stor plattform, monteringsplattform runt hela maskinen eller enkel underhållsavsats – med trapp-/plattformssystemet kan du arbeta på önskad höjd. Eftersom vårt trapp-/plattformssystem är kompatibelt med item byggsystem kan du använda hela tillbehörssortimentet med skyddsräcken, dörrar, profiler, golvelement och mycket mer.
Skyddsväggsystemet från item uppfyller alla krav på ett omfattande maskinskydd. Det är modulärt uppbyggt med komponenter ur MB byggsystem och kan anpassas specifikt till maskinen och den nödvändiga skyddsfunktionen.
item automationssystem är vår komplettlösning för linjärteknik. Det omfattar installationsfärdiga linjärenheter som levereras tillsammans med drivelement, släde och tillbehör. Bygg in och sätt igång – enklare kan automation inte bli.
More protection and enhanced safety for you and your staff. These applications include sneeze guards in full-height and countertop models and freestanding sanitiser points.
Filterfläktenheter, med högpresterande filterteknik och tryckbeständiga panelinfästningar för tak och väggar, är den idealiska lösningen för att skapa skräddarsydda, helt slutna renrumsmiljöer (minimiljöer) och arbetsplatser med kontrollerat luftflöde (laminarflödesboxar).
Visa CAD-data
Tilldela till jämförelselista
Jämför produkter
https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/64952
Specialfunktioner:
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår.
Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena.
Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår.
Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena.
Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium.
EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar.
Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen.
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Dessa delar är skyddade mot elektrostatisk urladdning.
Statisk urladdning kan skada elektriska komponenter.
ESD-säkra delar leder säkert bort potentialskillnader.
Mer produktinformation
Attribut
Detaljer
Tillbehör
Service
Nedladdningar
Böjningskalkylator
Filmer
Användning
Klassificering
Door Profile X 8 40x40-180° - XMS, natural
0.0.649.52
Attribut
Line
line 8 line X
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m =
1.70
kg/m
ESD
ESD-safe =
Yes
Length, rated
L =
6000
mm
Cross-sectional area
A =
6.31
cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix =
7.63
cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy =
9.20
cm4
Moment of Inertia, torsional
It =
4.34
cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx =
3.65
cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy =
4.60
cm3
Door Profile X 8 40x40-180° - XMS, natural
0.0.649.52
Detaljer
Recommended profile lengths when building doors for XMS frame structures.
A door panel must be at least 300 mm wide.
Hinge Al PP4, light duty (0.0.488.94) and customised hinge strips made from Hinge Leaf Profile V 8 z light (0.0.488.34) can be used as door hinges.
Profile machining requirements when assembling a door frame.
This basic frame for a machine shows how remarkably tidy mechanical engineering can be today. Line XMS is unobtrusive and elegant on the outside, but there's plenty going on inside.
This basic frame for a machine shows how remarkably tidy mechanical engineering can be today. Line XMS is unobtrusive and elegant on the outside, but there's plenty going on inside. Cables, switches, hinges – everything can be packed into the cavities of the profile elements. What's more, there are no gaps or openings where dirt can accumulate.
PDF
CAD
Dellista
Ritning
Applikationer
Machine cell with Linear Units
Rapid access to machinery: The cabin has a large service hatch, separate functional levels and integrated Linear Units.
Cutting-edge machine design: Organised cabins made from XMS profiles with integrated cable conduits. Impact-resistant polycarbonate panels protect personnel while providing a clear view of the integrated Linear Units as they are in operation.
PDF
CAD
Dellista
Ritning
Door Profile X 8 40x40-180° - XMS, natural
0.0.649.52
Klassificeringar
Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990
Kategorier
Sök kontaktperson
Hitta din närmaste kontaktperson
Choose a state
Please choose a state to see a suitable distributor