Profile X 8 80x80 2N K15 - XMS, natural
0.0.643.04

Profile X 8 80x80 2N K15 - XMS, natural

0.0.643.04

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/64304
Specialfunktioner:
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Dessa delar är skyddade mot elektrostatisk urladdning. Statisk urladdning kan skada elektriska komponenter. ESD-säkra delar leder säkert bort potentialskillnader.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Tillbehör
  • Service
  • Nedladdningar
  • Böjningskalkylator
  • Filmer
  • Användning
  • Klassificering
Profile X 8 80x80 2N K15 - XMS, natural
0.0.643.04

Attribut

Line
line 8
line X
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 4.94 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 18.31 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 115.62 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 129.59 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 13.09 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 28.26 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 32.40 cm3
Profile X 8 80x80 2N K15 - XMS, natural
0.0.643.04

Detaljer

Keep all cables and hoses safe and protected. Cover Profiles K seal the integrated cable conduits of Line XMS profiles. They are simply pushed into place, which makes it easier to carry out maintenance and service work, as there are no screws to take out when removing the covers.
To accommodate the two opening widths of the integrated cable conduits (15 mm and 56 mm), there are two versions – Cover Profile 15 K (0.0.643.81) and Cover Profile 56 K (0.0.643.80).
Cover Profiles K are made of plastic and can therefore be easily sawed or cut to size using item Multi-Purpose Pliers.
The integrated cable conduits can be sealed with plastic Cover Profiles.
Profile X 8 80x80 2N K15 - XMS, natural
0.0.643.04

Tillbehör/service

Cap X 8 80x80, grey similar to RAL 7042
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.489.98
Cap X 8 80x80 Al
Leveransenhet
1 set
Artikel-nr
0.0.651.39
Door Lip Seal 8 - XMS, grey similar to RAL 7042
Leveransenhet
1 pce., length 3000 mm
Artikel-nr
0.0.649.89
Cover Profile 15 K, grey similar to RAL 7042
Leveransenhet
1 pce., length 2000 mm
Artikel-nr
0.0.643.81
Base Plate X 8 240x160-2x90° M16
Leveransenhet
1 set
Artikel-nr
0.0.652.63
Profile Saw Cut, Medium Cross-Sections
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.026.66

Nedladdningar

ESD Product Qualification(338 KB)
Tips and Tricks(5 MB)

Böjningskalkylator

För att fastställa profilens böjning runt Y-axeln ska du ange

I beräkningen tas redan hänsyn till den böjning som orsakas av dödvikten.

Last 1

load 1
Böjning f1x: 0 mm Böjspänning σ1x: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.
Böjning f1y: 0 mm Böjspänning σ1y: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.

Last 2

load 2
Böjning f2x: 0 mm Böjspänning σ2x: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.
Böjning f2y tillfällig: 0 mm Böjspänning σ2y: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.

Last 3

load 3
Böjning f3x: 0 mm Böjspänning σ3x: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.
Böjning f3y tillfällig: 0 mm Böjspänning σ3y: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.

Filmer

Applikationer

XMS basic frame - Article EX-01083

This basic frame for a machine shows how remarkably tidy mechanical engineering can be today. Line XMS is unobtrusive and elegant on the outside, but there's plenty going on inside.

Mer information
PDF CAD Dellista Ritning

Applikationer

Machine cell with Linear Units

Rapid access to machinery: The cabin has a large service hatch, separate functional levels and integrated Linear Units.

Mer information
PDF CAD Dellista Ritning
Profile X 8 80x80 2N K15 - XMS, natural
0.0.643.04

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100