Profile 10 100x100 E, natural
0.0.625.17

Profile 10 100x100 E, natural

0.0.625.17

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/62517
Specialfunktioner:
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Dessa delar är skyddade mot elektrostatisk urladdning. Statisk urladdning kan skada elektriska komponenter. ESD-säkra delar leder säkert bort potentialskillnader.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Tillbehör
  • Service
  • Nedladdningar
  • Böjningskalkylator
  • Filmer
  • Användning
  • Klassificering
Profile 10 100x100 E, natural
0.0.625.17

Attribut

Line
line 10
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 5.87 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 21.74 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 237.98 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 237.98 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 103.3 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 47.60 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 47.60 cm3
Profile 10 100x100 E, natural
0.0.625.17

Detaljer

The new item Line 10 – ideal for stable, heavy-duty profile structures. High-strength profile edges (tensile loads of up to 7,000 N per screw connection) with maximum security against pre-tension losses.
Profile screw connections up to diameter M10 support high pre-tensioning and ensure safety.
Areas of the basic frame which are subject to less load can be constructed from lightweight Profiles 10 E – geometry and fasteners are retained in every respect.
Profile 10 100x100 E, natural
0.0.625.17

Tillbehör/service

Cap 10 100x100, black
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.625.11
Cap 10 100x100, grey similar to RAL 7042
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.632.27
Profile Saw Cut, Medium Cross-Sections
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.026.66
Profile Machining, Groove-Side Hole, 10, D9
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.632.42
Profile Machining, End-Face Thread, M10x25
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.632.43
Profile Machining, Groove-Side Stepped Bore, 10, D25x20
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.632.44

Nedladdningar

Technical documentationTechnical documentation(1 MB)
Chemical resistance of aluminium(376 KB)
ESD Product Qualification(331 KB)

Böjningskalkylator

För att fastställa profilens böjning runt Y-axeln ska du ange

I beräkningen tas redan hänsyn till den böjning som orsakas av dödvikten.

Last 1

load 1
Böjning f1x: 0 mm Böjspänning σ1x: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.
Böjning f1y: 0 mm Böjspänning σ1y: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.

Last 2

load 2
Böjning f2x: 0 mm Böjspänning σ2x: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.
Böjning f2y tillfällig: 0 mm Böjspänning σ2y: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.

Last 3

load 3
Böjning f3x: 0 mm Böjspänning σ3x: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.
Böjning f3y tillfällig: 0 mm Böjspänning σ3y: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.

Filmer

item Building Kit System 10

Line 10 - strong M10 thread and profile grooves with exceptional carrying capacity. Improved profile cross-section for optimised use of materials - reinforces Profiles E and heavy-duty standard Profiles 10.

Applikationer

High-strength frame built using Line 10 - Article EX-01057

This frame built using components from Line 10 of the MB Building Kit System is extremely strong and therefore perfect for getting heavy items of material to where they are needed.

Mer information
PDF CAD Dellista Ritning

Applikationer

Machine base - EX-01061

Made from Line 10 elements, this machine base is stable and safe.

Mer information
PDF CAD Dellista Ritning
Profile 10 100x100 E, natural
0.0.625.17

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100