Runway Profile 8 40x40, natural
0.0.623.58

Runway Profile 8 40x40, natural

0.0.623.58

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/62358
Specialfunktioner:
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Dessa delar är skyddade mot elektrostatisk urladdning. Statisk urladdning kan skada elektriska komponenter. ESD-säkra delar leder säkert bort potentialskillnader.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Tillbehör
  • Service
  • Nedladdningar
  • Böjningskalkylator
  • Klassificering
Runway Profile 8 40x40, natural
0.0.623.58

Attribut

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.42 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 5.27 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 8.00 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 10.63 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 0.74 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 3.43 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 5.32 cm3
Runway Profile 8 40x40, natural
0.0.623.58

Detaljer

Runway Profile 8 40x40 with universal Profile 8 groove is easy to fasten and guides the sliding elements.
Is building a sliding door really so involved? Perhaps it was in the past. The Runway Slide Set 8 40x40 easily turns a panel of a protective fence into a sliding door.
Simply insert the runway slides into the Runway Profile, attach the door and that’s it.
The 4 ball-bearing castors can accommodate tensile and compressive loads. The enclosed limit stops with locking function bring the sliding door to a stop and hold it in place.
Maximum door weight: 30 kg
A sliding door must always be guided above and below.
The hanger has broad adjustment ranges for door frames made from Profiles 8.
Runway Profile 8 40x40, natural
0.0.623.58

Tillbehör/service

Castor Rail 8 Cap 40x40
Leveransenhet
1 set
Artikel-nr
0.0.622.29
Runway Slide Set 8 40x40
Leveransenhet
1 set
Artikel-nr
0.0.624.45
Limit Stop, Runway Profile 8
Leveransenhet
1 set
Artikel-nr
0.0.659.13
Tool Slide 40x40
Leveransenhet
1 set
Artikel-nr
0.0.653.41
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.026.30

Nedladdningar

Assembly instruction(482 KB)
ESD Product Qualification(328 KB)

Böjningskalkylator

För att fastställa profilens böjning runt Y-axeln ska du ange

I beräkningen tas redan hänsyn till den böjning som orsakas av dödvikten.

Last 1

load 1
Böjning f1x: 0 mm Böjspänning σ1x: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.
Böjning f1y: 0 mm Böjspänning σ1y: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.

Last 2

load 2
Böjning f2x: 0 mm Böjspänning σ2x: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.
Böjning f2y tillfällig: 0 mm Böjspänning σ2y: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.

Last 3

load 3
Böjning f3x: 0 mm Böjspänning σ3x: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.
Böjning f3y tillfällig: 0 mm Böjspänning σ3y: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.
Runway Profile 8 40x40, natural
0.0.623.58

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100