Countersunk Screw DIN 7991 M8x14, bright zinc-plated
0.0.618.92

Countersunk Screw DIN 7991 M8x14, bright zinc-plated

0.0.618.92

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/61892
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Dessa delar är skyddade mot elektrostatisk urladdning. Statisk urladdning kan skada elektriska komponenter. ESD-säkra delar leder säkert bort potentialskillnader.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce.
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Verktyg
  • Nedladdningar
  • Klassificering
Countersunk Screw DIN 7991 M8x14, bright zinc-plated
0.0.618.92

Attribut

Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 6.73 g
ESD
ESD-safe = Yes
Countersunk Screw DIN 7991 M8x14, bright zinc-plated
0.0.618.92

Detaljer

Property class 10.9
Countersunk Screw DIN 7991 M8x14, bright zinc-plated
0.0.618.92

Verktyg

Security L-Key Set 2.5-6 A/F
Leveransenhet
1 set
Artikel-nr
0.0.627.48
Key with T-Handle 5 A/F
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.026.29
L-Key 5 A/F
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.026.89
Key Insert 5 A/F-1/4″
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.644.68
Key Insert 5 A/F-1/4″ short
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.654.33
L-Key 5 A/F NO
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.492.59
Ball-Headed Key 5 A/F
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.026.54

Nedladdningar

ESD Product Qualification(327 KB)
Countersunk Screw DIN 7991 M8x14, bright zinc-plated
0.0.618.92

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
eCl@ss 6.0.1
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
eCl@ss 8.0
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
UNSPSC 9.0
31161513
customs tariff number
73181562