Cap 12 120x60, black
0.0.005.02

Cap 12 120x60, black

0.0.005.02

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/502
Specialfunktioner:
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce.
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Klassificering
Cap 12 120x60, black
0.0.005.02

Attribut

Line
line 12
Material
PA-GF
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 28 g
ESD
ESD-safe = No
Cap 12 120x60, black
0.0.005.02

Detaljer

Rounded Caps for the end face of the various profile geometries; the cut edge does not need to be deburred.
Plastic Caps are secured by pressing/tapping them into the core bores. The special dome geometry suppresses vibrations and is resistant to temperature changes.
Cap 12 120x60, black
0.0.005.02

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090