Slide Guide Strip 5/5e, black
0.0.464.24

Slide Guide Strip 5/5e, black

0.0.464.24

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/46424
Specialfunktioner:
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application
cut-off max. 2000 mm
≥1
on application

on application on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Klassificering
Slide Guide Strip 5/5e, black
0.0.464.24

Attribut

Line
line 5
Material
PE-UHMW
Property
black
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 80 g/m
ESD
ESD-safe = No
Slide Guide Strip 5/5e, black
0.0.464.24

Detaljer

The Slide Guide Strip can be mounted directly in the profile groove to create simple slide mechanisms. It can be screw-connected to the profiles of the surrounding frames or to moving modules.
Slide Guides L and F are only suitable for installation on moving profiles.
The offset "e" prevents the moving components from colliding with the fixed frame elements.
Slide Guide L (A = floating bearing) and Slide Guide F (B = fixed bearing) as guide elements, secured to a moving component.
Required machining and fastening elements for fixing a Slide Guide Strip of any required length at the floating bearing end.
The distance between the fastening elements should be chosen to reflect the load.
Required machining and fastening elements for fixing a Slide Guide Strip of any required length at the floating bearing end.
The distance between the fastening elements should be chosen to reflect the load.
Required machining and fastening elements for fixing the Slide Guide Strip at the fixed bearing end.
Slide Guide Strip 5/5e must be counterbored by c = 2 mm in the area of the screw head.
Required machining and fastening elements for fixing the Slide Guide Strip at the fixed bearing end.
Slide Guide Strip 5/5e must be counterbored by c = 2 mm in the area of the screw head.
Slide Guide Strip 5/5e, black
0.0.464.24

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
customs tariff number
39161000