Profile Edging 19x11.5, natural
0.0.453.45

Profile Edging 19x11.5, natural

0.0.453.45

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/45345
Specialfunktioner:
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Dessa delar är skyddade mot elektrostatisk urladdning. Statisk urladdning kan skada elektriska komponenter. ESD-säkra delar leder säkert bort potentialskillnader.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Service
  • Nedladdningar
  • Klassificering
Profile Edging 19x11.5, natural
0.0.453.45

Attribut

Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.30 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 1.14 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 0.28 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 0.12 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 0.07 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 0.22 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 0.17 cm3
Profile Edging 19x11.5, natural
0.0.453.45

Detaljer

Can be used as a grip rail or edging and for stabilising panel elements.
Profile Edging 19x11.5, natural
0.0.453.45

Tillbehör/service

Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.026.30

Nedladdningar

ESD Product Qualification(322 KB)
Profile Edging 19x11.5, natural
0.0.453.45

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
35070201
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990