Centring Piece D50-D50, black
0.0.408.12

Centring Piece D50-D50, black

0.0.408.12

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/40812
Specialfunktioner:
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
1 pce.
≥1
on application

on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Klassificering
Centring Piece D50-D50, black
0.0.408.12

Attribut

Line
line 8
Material
St
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 21 g
ESD
ESD-safe = No
Centring Piece D50-D50, black
0.0.408.12

Detaljer

Centring Pieces for locating mechanical drive elements in the corresponding centring bores of the Adapter Plates, Coupling Adapter Plates etc.
Examples:
>Centring Piece D50-D50
Adapter Plate 80x80 ->Bevel Gearbox or Ball Screw Unit
>Centring Piece D60-D60
Adapter Plate 120x80 ->Timing-Belt Reverse Unit 8 80 R25 or Timing-Belt Reverse Unit 8 80 R50 II and 12 80 R75
>Centring Piece D50-D22
Bevel Gearbox ->Timing-Belt Reverse Unit 8 40 R25
or
Coupling Housing 8 D55 ->Timing-Belt Reverse Unit 8 40 R25
>Centring Piece D60-D50
Adapter Plate 120x80 ->Bevel Gearbox or Ball Screw Unit
Centring Piece D50-D50, black
0.0.408.12

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
15060201
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
23039801
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
15060201
eCl@ss 8.0
15060201
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
customs tariff number
73269098