Profile 12 240x60 light, natural
0.0.001.30

Profile 12 240x60 light, natural

0.0.001.30

Visa CAD-data Tilldela till jämförelselista Jämför produkter https://se-product.item24.com/sv/directlink/pro/130
Specialfunktioner:
item-produkter baseras på olika modulära dimensioner och tillhörande systemspår. Profiler från linjerna 5, 6, 8, 10 och 12 behöver motsvarande storlekar på fästena. Profilerna i linje X har ett systemspår för linje 8 men har en särskilt plan yta med minimal kurvradie som gör att de lämpar sig utmärkt för att förseglade konstruktioner.
Delar som överensstämmer med RoHS innehåller inga farliga substanser som bly eller kadmium. EU-direktiv 2002/95/EG (RoHS 1) begränsar användningen av vissa ämnen i elektroniska apparater och delar. Detta omfattar batterier och liknande.
Alla ämnen är registrerade i enlighet med REACH-förordningen. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ser till att användare har tillförlitlig information om typ av och egenskaper hos drivmedel, smörjmedel och liknande som de kan komma i kontakt med.
Dessa delar är skyddade mot elektrostatisk urladdning. Statisk urladdning kan skada elektriska komponenter. ESD-säkra delar leder säkert bort potentialskillnader.
Leveransenhet
Gräns skala
Pris
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mer produktinformation

  • Attribut
  • Detaljer
  • Tillbehör
  • Service
  • Nedladdningar
  • Böjningskalkylator
  • Klassificering
Profile 12 240x60 light, natural
0.0.001.30

Attribut

Line
line 12
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 13.25 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 49.1 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 170.65 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 2585.5 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 158.42 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 57.02 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 215.9 cm3
Profile 12 240x60 light, natural
0.0.001.30

Detaljer

Profile 12 240x60 light, natural
0.0.001.30

Tillbehör/service

Cap 12 240x60, black
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.005.05
Profile Saw Cut, Large Cross-Sections
Leveransenhet
1 pce.
Artikel-nr
0.0.265.55

Nedladdningar

Technical documentationTechnical documentation(1 MB)
Chemical resistance of aluminium(376 KB)
ESD Product Qualification(332 KB)

Böjningskalkylator

För att fastställa profilens böjning runt Y-axeln ska du ange

I beräkningen tas redan hänsyn till den böjning som orsakas av dödvikten.

Last 1

load 1
Böjning f1x: 0 mm Böjspänning σ1x: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.
Böjning f1y: 0 mm Böjspänning σ1y: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.

Last 2

load 2
Böjning f2x: 0 mm Böjspänning σ2x: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.
Böjning f2y tillfällig: 0 mm Böjspänning σ2y: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.

Last 3

load 3
Böjning f3x: 0 mm Böjspänning σ3x: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.
Böjning f3y tillfällig: 0 mm Böjspänning σ3y: 0 N/mm² Varning! Böjspänningen överskrider materialets sträckgräns.
Profile 12 240x60 light, natural
0.0.001.30

Klassificeringar

Klassificeringar är industriövergripande datastandarder som används bland annat för stöd av strukturerad bearbetning i ERP- och e-business-system. Behöver du klassificeringsdata för alla item-produkter för ditt e-upphandlingssystem? Tveka inte att kontakta oss.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100